Опубликуйте свои продукты
Conca BSN UN 60X37X55 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 60X37X55 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 60X37X55 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 60X37X55 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
    Ideal Standard

    Conca BSN UN 60X37X55 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT

    Vanity unit, 600 x 372 x 550mm with a centrally perforated countertop, 1 internal drawer and 1 external drawer. Equipped with push open and soft close technology. Matt white lacquered finish.
    Cпецификация
    • Vanity unit, 600mm wide 372 mm deep and 550 mm high, with a centrally perforated countertop with 1 internal drawer and 1 external drawer with full extraction. Equipped with push open technology and soft close combined in a single system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Available in 3 matt lacquered finishes and in 3 veneered wood finishes. Matt white lacquered finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT3934
    • Тип продукцииCONCA
    • Группа продукцииBathroom_Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)550
    • Ширина (мм)602
    • Глубина (мм)373
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Масса нетто (кг)30
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets

    Доступно в регионах:

    Европа
    Болгария
    Великобритания
    Германия
    Греция
    Италия
    Польша
    Россия
    Франция
    Чехия