Опубликуйте свои продукты
Conca DOUBLE 1/2 COLM  WHMT
Conca DOUBLE 1/2 COLM  WHMT
    Ideal Standard

    Conca DOUBLE 1/2 COLM WHMT

    Double semi-column 720x250x1400mm equipped with two doors with slow closing system and push to open opening. Equipped with 4 fixed shelves.
    Cпецификация
    • Double semi-column 720x250x1400 mm, equipped with two doors with slow closing system and push to open opening. Equipped with 4 fixed shelves. Matt white lacquered finish
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT4107
    • Тип продукцииCONCA
    • Группа продукцииBathroom_Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1401
    • Ширина (мм)716
    • Глубина (мм)250
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Масса нетто (кг)46.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets

    Доступно в регионах:

    Европа
    Болгария
    Великобритания
    Германия
    Греция
    Италия
    Польша
    Россия
    Франция
    Чехия