Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
idealstandard/products/92982cd0-a757-4440-a3f9-53d009b9be9b
Главная страница
Категории
Сантехника
Хранилище
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK
Недоступно в Соединенные Штаты
Ideal Standard
Отслеживать
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK
Round-MirrorØ 900 mm with 30 W "Round-MirrorAmbient" LED light on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Round Ø 900 mm mirror with 30 W "Round Ambient" LED light on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
T4133
Тип продукции
CONCA
Группа продукции
Bathroom_Furniture
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2019-12-04
Номер версии
1
Высота (мм)
60
Ширина (мм)
900
Глубина (мм)
900
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.ideal-standard.co.uk/products.html
Инструкции по монтажу
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Техническое описание
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Связанные
Связанные
Основной материал
MDF
Масса нетто (кг)
19.5
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Хранилище
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код ETIM
EG017960
Название ETIM
Furniture
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Код Uniclass 2015
Pr_40_30_78_03
Описание Uniclass 2015
Bathroom cabinets
Код CSI MasterFormat 2014
12 50 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Furniture
Номер OmniClass
23-31 25 13
Наименование OmniClass
Bathroom Cabinets
Доступно в регионах:
Европа
Болгария
Великобритания
Германия
Греция
Италия
Польша
Россия
Франция
Чехия
Похожие продукты
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Загрузить
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Загрузить
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Загрузить
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Загрузить
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Загрузить
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Загрузить