Опубликуйте свои продукты
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP NOCUT  WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP NOCUT  WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP NOCUT  WHMT
    Ideal Standard

    Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP NOCUT WHMT

    Vanity unit, 800 x 505 x 370mm, 1 external drawer with non-perforated countertop, Push open technology and soft close combined. Matt white lacquered finish
    Cпецификация
    • Vanity unit, 800 mm wide, 505 mm deep and 370 mm high, with 1 full extension external drawer, with non-perforated countertop. Equipped with push open technology and soft close combined in one system. Drawers in thin metal and interior of the anthracite-colored cabinet. Matt white lacquered finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT4312
    • Тип продукцииCONCA
    • Группа продукцииBathroom_Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)370
    • Ширина (мм)802
    • Глубина (мм)505
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Масса нетто (кг)31.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets

    Доступно в регионах:

    Европа
    Болгария
    Великобритания
    Германия
    Греция
    Италия
    Польша
    Россия
    Франция
    Чехия