Опубликуйте свои продукты
Conca BSN UN 240X50X55 4 DR  NOWTOP   WHMT
Conca BSN UN 240X50X55 4 DR  NOWTOP   WHMT
    Ideal Standard

    Conca BSN UN 240X50X55 4 DR NOWTOP WHMT

    Vanity unit, 2400x 505 x 550mm without countertop to combine with porcelain stoneware tops or shelves, 4 drawers. Equipped with push open and soft close technology. Matt white lacquered finish
    Cпецификация
    • Vanity unit, 2400mm wide, 505 mm deep and 550 mm high, without countertop, for combination with porcelain stoneware tops or shelves with 4 external full-extension drawers. Equipped with push open technology and soft close combined in one system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Available in 3 matt lacquered finishes and in 3 veneered wood finishes. Matt white lacquered finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT4336
    • Тип продукцииCONCA
    • Группа продукцииBathroom_Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)540
    • Ширина (мм)2387
    • Глубина (мм)505
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Масса нетто (кг)99.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets

    Доступно в регионах:

    Европа
    Болгария
    Великобритания
    Германия
    Греция
    Италия
    Польша
    Россия
    Франция
    Чехия