Опубликуйте свои продукты
Conca CERAMIC WTOP 60 X 37  CM STN
Conca CERAMIC WTOP 60 X 37  CM STN
Conca CERAMIC WTOP 60 X 37  CM STN
    Ideal Standard

    Conca CERAMIC WTOP 60 X 37  CM STN

    Porcelain stoneware countertop, 600 x 372 x 6 mm . Compact, hard non-porous colored ceramic with high resistance to mechanical stress, chemical attack, scratches and abrasion. It is easy to clean. To be combined with vanity units without countertop.
    Cпецификация
    • Porcelain stoneware top 600mm wide, 372 mm deep and 6 mm thick, Porcelain stoneware is a compact, hard, colored, non-porous ceramic with high resistance to mechanical stress, chemical, scratches and abrasion. It is very easy to clean while maintaining the characteristics of the surface. Tops to be combined with vanity units without countertop with depth 372 mm.Gray stone finish
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT4344
    • Тип продукцииCONCA
    • Группа продукцииBathroom_Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)6
    • Ширина (мм)603
    • Глубина (мм)373
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets

    Доступно в регионах:

    Европа