Опубликуйте свои продукты
I.LIFE  DOOR ACCESS WET ROOM PANEL 1000 MM
I.LIFE  DOOR ACCESS WET ROOM PANEL 1000 MM
    Ideal Standard

    I.LIFE  DOOR ACCESS WET ROOM PANEL 1000 MM

    I.life  Door Access wet Room panel 1000 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Cпецификация
    • I.life  Door Access wet Room panel 1000 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT4875
    • Тип продукцииI.life
    • Группа продукцииShower Enclosures
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2006
    • Ширина (мм)1003
    • Глубина (мм)13
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Масса нетто (кг)44
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010034
    • Название ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
    • Код ССКПУ ООН30181507
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures

    Доступно в регионах:

    Европа
    Бельгия
    Болгария
    Великобритания
    Греция
    Италия
    Нидерланды
    Польша
    Россия
    Франция
    Чехия

    Похожие продукты