Опубликуйте свои продукты
I.LIFE  PIVOT DOOR  900 MM
I.LIFE  PIVOT DOOR  900 MM
    Ideal Standard

    I.LIFE  PIVOT DOOR  900 MM

    I.life  Pivot Door  900 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Cпецификация
    • I.life  Pivot Door  900 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT4910
    • Тип продукцииI.life
    • Группа продукцииShower Enclosures
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2003
    • Ширина (мм)99
    • Глубина (мм)850
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Масса нетто (кг)37
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010034
    • Название ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
    • Код ССКПУ ООН30181507
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures

    Доступно в регионах:

    Европа
    Великобритания

    Похожие продукты