Опубликуйте свои продукты
KUBO Slider Door  100 UNHAND BRT SILV SA
KUBO Slider Door  100 UNHAND BRT SILV SA
    Ideal Standard

    KUBO Slider Door 100 UNHAND BRT SILV SA

    Kubo PSC Sliding Door 1000 mm, 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating, Silver Finish

    Cпецификация
    • Kubo PSC Sliding Door 1000 mm with 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT7334
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower enclosures
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1953
    • Ширина (мм)1020
    • Глубина (мм)72.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Масса нетто (кг)40
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers

    Доступно в регионах:

    Европа
    Болгария
    Франция

    Похожие продукты