Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
idealstandard/products/8c662f6a-88eb-4d31-aab9-39c18add2b3c
Главная страница
Категории
Сантехника
Зеркала
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
Недоступно в Соединенные Штаты
Ideal Standard
Отслеживать
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm.. Luce integrata nel Top. Kit di fissaggio incluso. Lampada: LED 230 V~, 50Hz, IP44, 8 W. Finitura
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
T7861
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Bathroom Mirrors
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-04-03
Номер версии
1
Высота (мм)
650
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
150
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealstandard.it
Инструкции по монтажу
http://www.idealstandard.it
Сертификация продукции
http://www.idealstandard.it
Техническое описание
http://www.idealstandard.it
Связанные
Связанные
Основной материал
Стекло
Масса нетто (кг)
10.41
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Зеркала
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_25_71_53_06
Описание Uniclass 2015
Bathroom mirrors
Доступно в регионах:
Европа
Германия
Италия
Франция
Похожие продукты
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Загрузить
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Загрузить
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Загрузить
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Загрузить
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Загрузить
Sloan Valve
ML Back Lit Sloan Wall-hung Back Lit LED Mirror
Загрузить