Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

ARCHIMODULE BLT-IN THERMOSTAT KIT1

Уникальная ссылка: A1500
Брэнд: Ideal Standard
Тип продукции: ARCHIMODULE
Группа продукции: Shower
Ширина (мм): 209
Высота (мм): 148
Глубина (мм): 100
Дата публикации: 2019-07-22
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)

Archimodule Built-in Thermostat Unit

Archimodule Built-in Thermostat Unit


Основной материал: PVC
Вспомогательный материал: Metal
Разработано в:
Страна-производитель:
Масса нетто (кг): 1

Категория BIMobject: Сантехника - Сантехника
Название по ССКПУ ООН: Hydraulic valves
Код ССКПУ ООН: 40141608
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_99
Uniclass 2015 Описание: Washbasin thermostatic water supply sets
NBS Reference Код: 35-06-80
NBS Reference Описание: Shower Fittings Packages
Продукция доступна в:
Europe
  • Bulgaria

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Other

Название Значение
Brand ideal Standard
Depth 100 mm
Material PVC
Width 209 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material PVC

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию