Опубликуйте свои продукты
CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM
CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM
    Ideal Standard

    CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM

    Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Sink version with Spout, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    Cпецификация
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Sink version with Spout, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA7608
    • Тип продукцииOX THM
    • Группа продукцииOX THM
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)136
    • Ширина (мм)240
    • Глубина (мм)207
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)2.83
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017610
    • Название ETIMSanitary taps
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Европа