Опубликуйте свои продукты
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
    Ideal Standard

    IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    Idealrain M1 100mm handspray
    Cпецификация
    • Single and 3 function versions, 100mm diameter, Sutable for low and high pressure and Limescale resistant rub clean nozzles. Removable 8 litres per minute eco flow regulator. Flow rate from 6 Litres per minute @ 0.1 bar.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаB9402
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииhand spray
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)256
    • Ширина (мм)80
    • Глубина (мм)110
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Масса нетто (кг)0.19
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка