Опубликуйте свои продукты
IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD
IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD
    Ideal Standard

    IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD

    M1 / M3 shower rod, 100 mm diameter handshower with anti-scale system. Flow reducer at 8 l / min. 720 mm wall rail with diameter 21 mm. Wall brackets with variable center distance from 675 to 550 mm. Shower holder with pressure sliding. Idealflex flexible hose, made of plastic with a metallic effect, from 1750 mm. Transparent soap dish.
    Cпецификация
    • M1 / M3 shower rod, 100 mm diameter handshower with anti-scale system. Flow reducer at 8 l / min. 720 mm wall rail with diameter 21 mm. Wall brackets with variable center distance from 675 to 550 mm. Shower holder with pressure sliding. Idealflex flexible hose, made of plastic with a metallic effect, from 1750 mm. Transparent soap dish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаB9418
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower fittings package
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-26
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)1.05
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Описание Uniclass 2015Shower fittings package
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers