Опубликуйте свои продукты
CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR
CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR
    Ideal Standard

    CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR

    CERALIFE Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out single mode spray, Chrome
    Cпецификация
    • CERALIFE Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out single mode spray 1. Brass casted body with diameter 47mm. Red and Blue indicators printed on the body; 2. FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water (temperarture) limiter without CLICK; 3. Metal lever; 4. Tubular spout L shape and cylindrical section with diameter 29mm. Swivel range 360°: 5. Pull- out single mode spray with standard aerator; 6. Sink house plastic G1/2- M15x1 with length 1500mm and weight 370gr; 7. Backflow preventer (Check valve); 8. Two pieces of PEX flexible hoses G3/8 plastic braded. Length of the flexible hoses under the sink mixer is min 350mm; 9. Fixation- Easy Fix + for kitchen mixers; 10. U plate support bracket for fixation of the fitting to kitchen sinks of stainless steel; 11. Chrome finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBE243
    • Тип продукцииCERALIFE
    • Группа продукцииKitchen mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)331
    • Ширина (мм)114
    • Глубина (мм)272
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИталия
    • Масса нетто (кг)1.81
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка