Опубликуйте свои продукты
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
    Ideal Standard

    FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT

    FINESSE | Basin unit 430x402x540 mm, 2 drawer
    Cпецификация
    • FINESSE | Basin unit 430x402x540 mm, 2 drawer | Full extraction drawer, Soft close, Space saving, Assembled, Sustainably sourced wood
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаE3405
    • Тип продукцииFinesse
    • Группа продукцииBathroom Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-09-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)540
    • Ширина (мм)430
    • Глубина (мм)402
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Масса нетто (кг)18.36
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка