Опубликуйте свои продукты
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
    Ideal Standard

    CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    Connect-Lavabo Sphere da 500 mm
    Cпецификация
    • Lavabo Sphere da 500 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаE7146
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWall-hung wash basins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)175
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)420
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)12.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Shower Channel
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks