Опубликуйте свои продукты
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole
    Ideal Standard

    Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole

    Concept arc 35 cm hand rinse washbasin, 2 tapholes with overflow and chainstay hole
    Cпецификация
    • 35 cm hand rinse washbasin, 2 tapholes with overflow and chainstay hole
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаE7932
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWashbasin taps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)153
    • Ширина (мм)351
    • Глубина (мм)262
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Масса нетто (кг)7.08
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Моющиеся поверхности
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Описание Uniclass 2015Pedestal wash basins