Опубликуйте свои продукты
PLAYA SEMI PEDESTAL
PLAYA SEMI PEDESTAL
    Ideal Standard

    PLAYA SEMI PEDESTAL

    Playa semi pedestal
    Cпецификация
    • Lavatory with floor pedestal. Available in 65 cm and 55 cm versions. Includes one punched and two semi-punched faucet holes.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJ5031
    • Тип продукцииPLAYA
    • Группа продукцииSanitary: Other Sanitary
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)170
    • Ширина (мм)200
    • Глубина (мм)700
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)11.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011445
    • Название ETIMWashbasin column
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Описание Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • Номер OmniClass23-21 25 23 15
    • Наименование OmniClassPedestals

    Доступно в регионах:

    Африка