Опубликуйте свои продукты
CONNECT II SLIDER DOOR 140 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT II SLIDER DOOR 140 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
    Ideal Standard

    CONNECT II SLIDER DOOR 140 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE SLIDER DOOR & NBSP; 140CM 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT, AND WHITE FINISH.
    Cпецификация
    • CONNECT 2 HEIGHT 195 CM. WHITE FINISH. & NBSP; 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT. UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE. METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP . DOUBLE WHEELS WITH CLICK AND CLEAN. SMOOTH RUNNING WHEELS & NBSP.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаK9685
    • Тип продукцииCONNECT II
    • Группа продукцииShower Enclosure
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)105
    • Ширина (мм)785
    • Глубина (мм)2025
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)46
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010034
    • Название ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
    • Код ССКПУ ООН30181507
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Наименование OmniClassShower Enclosures