Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

21/VENTUNO WASHBASIN 60X52 WHITE

Уникальная ссылка: T0153
Брэнд: Ideal Standard
Тип продукции: Sanitary
Группа продукции: Wall-hung wash basins
Ширина (мм): 60
Высота (мм): 52
Дата публикации: 2018-12-07
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)
21-Lavabo 600 mm

Lavabo 600 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:
Масса нетто (кг): 18

Категория BIMobject: Sanitary - Basins
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Код: PR-35-93-95
Uniclass 2.0 Описание: Wc Seats And Covers
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 Описание: Wall-hung wash basins
NBS Reference Код: 35-79-94
NBS Reference Описание: Wall-Hung Wash Basins
Номер OmniClass: 23-31 13 00
Наименование OmniClass: Sinks
Продукция доступна в:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Название Значение
Color White
Material Ceramics

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию