Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

21/VENTUNO CC BOWL BTW W/SEAT WHITE IP

Уникальная ссылка: T3214
Брэнд: Ideal Standard
Тип продукции: Sanitary
Группа продукции: WC pans
Дата публикации: 2018-12-07
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)
21-Vaso per cassetta filo parete

Vaso per cassetta filo parete con sedile incluso. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento e di raccordo di scarico a pavimento. La cassetta è disponibile a richiesta.

(Disponibile sino ad esaurimento scorte)


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:
Масса нетто (кг): 37.5

Категория BIMobject: Sanitary - Toilets
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Код: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Описание: Wc Pans
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Описание: WC pans
NBS Reference Код: 35-93-94
NBS Reference Описание: Wc Pans
Номер OmniClass: 23-31 19 19 11
Наименование OmniClass: Water Operated Water Closets
Продукция доступна в:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Название Значение
Color White
Material Ceramics

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию