Опубликуйте свои продукты
M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V
Ideal Standard

M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V

Specchi contenitori-Specchio contenitore con specchio ingranditore interno,
Cпецификация
  • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno, luce a LED inferiore per illuminazione lavabo. Chiusura dell’anta rallentata. Ripiani interni in vetro. Presa per il rasoio e interrutore compresi. Kit di fissaggio incluso. 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Classe I
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаT3428
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииBathroom Mirrors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-12-05
  • Номер версии1
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)170
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Масса нетто (кг)16
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties