Опубликуйте свои продукты
M+L MRR CAB MID 70X70 GLS WHT 6.3W 230V
Ideal Standard

M+L MRR CAB MID 70X70 GLS WHT 6.3W 230V

Mirror Cabinet 70 x 70cm, Bottom Ambient Light, Internal Cosmetic Mirror, Soft Closing, Aluminium Finish

Cпецификация
  • Mirror Cabinet 70 x 70cm with Bottom Ambient Light, Internal Cosmetic Mirror, Soft Closing and Aluminium FinishI

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаT3439
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииBathroom Mirrors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-12-05
  • Номер версии1
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)700
  • Глубина (мм)170
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Масса нетто (кг)20
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties