Опубликуйте свои продукты
M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL
M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL
    Ideal Standard

    M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL

    Specchi contenitori-Specchio contenitore con specchio ingranditore interno.
    Cпецификация
    • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno. Chiusura delle ante rallentata. Ripiani interni in vetro. Kit di fissaggio incluso. IP44, Classe I
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT3591
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBathroom Mirrors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)698.5
    • Ширина (мм)798.5
    • Глубина (мм)170
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Масса нетто (кг)20
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties