Опубликуйте свои продукты
M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL
M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL
    Ideal Standard

    M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL

    Mirror Cabinet & Light, 1000 x 700mm, 2 Doors, 1 Mirrored Door, Soft Close internal Cosmetic Mirror, Aluminium Effect Finish

    Cпецификация
    • Mirror Cabinet & Light, 1000 x 700mm with 2 Doors, 1 Mirrored Door with Soft Close Internal Cosmetic Mirror and  Aluminium Effect Finish

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT3592
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBathroom Mirrors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)698.5
    • Ширина (мм)998.5
    • Глубина (мм)170
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Масса нетто (кг)24
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties