Опубликуйте свои продукты
Conca New consolle basin 80 NTH NOF
Conca New consolle basin 80 NTH NOF
    Ideal Standard

    Conca New consolle basin 80 NTH NOF

    Conca Rectangular washbasin for suspended or countertop installation, 800x450mm without overflow,without taps. White
    Cпецификация
    • Rectangular washbasin 800 mm for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT3797
    • Тип продукцииCONCA
    • Группа продукцииWash-Basin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)160.7
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)21.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Описание Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Номер OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Наименование OmniClassSurface Water Retention Basins