Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

21 SEMI-PEDESTAL WHITE I.P.

Уникальная ссылка: T4098
Брэнд: Ideal Standard
Тип продукции: Sanitary
Группа продукции: Legs, pedestals, hangers and stringers
Дата публикации: 2018-12-07
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
21-Lavabo 750 mm

Lavabo 750 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:
Масса нетто (кг): 6.2

Категория BIMobject: Сантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Код: L81152
Uniclass 1.4 Описание: Pedestrian signs
Uniclass 2.0 Код: PR-35-79-64
Uniclass 2.0 Описание: Pedestal Wash Basins
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 Описание: Pedestal wash basins
NBS Reference Код: 35-79-64
NBS Reference Описание: Pedestal Wash Basins
Номер OmniClass: 23-21 25 23 15
Наименование OmniClass: Pedestals
Продукция доступна в:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Accessories

Название Значение
Material Ceramics

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Ceramics

BIMobject®