Опубликуйте свои продукты
I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+
I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+
    Ideal Standard

    I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+

    I.life B, wallhung bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, with ablution trim mounted
    Cпецификация
    • Wall Hung WC Bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, with ablution trim mounted, white, in carton box, EU pallet
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT5347
    • Группа продукцииSanitary
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)34
    • Ширина (мм)36
    • Глубина (мм)54
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалFireclay
    • Масса нетто (кг)22.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Описание Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 19
    • Наименование OmniClassWater Closets