Опубликуйте свои продукты
LDV TUB RECT 170X75 WHITE
LDV TUB RECT 170X75 WHITE
    Ideal Standard

    LDV TUB RECT 170X75 WHITE

    LDV built in bath tub 170x75 rectangular, 450 mm depth, 3 cm rim
    Cпецификация
    • LDV built in bath tub 170x75 rectangular, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the short side above the overflow. Can be also installed with panels using the same of the i.life
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT5403
    • Тип продукцииLa Dolce Vita
    • Группа продукцииBath tub
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-09-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)750
    • Ширина (мм)1700
    • Глубина (мм)450
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs