Опубликуйте свои продукты
IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC
IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC
    Ideal Standard

    IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC

    Ideal Standard i.life walk in panel with bottom profile 800mm, 8 mm safety transparent glass Ideal Clean. Aluminium Bright silver profiles, 1.2mm thick. Profile adjustment up to 25 mm.
    Cпецификация
    • Ideal Standard i.life walk in panel with bottom profile 800mm, using 8 mm safety transparent glass with anti - limestone treatment Ideal Clean. With Aluminium Bright silver profiles, 1.2mm thick. Profile adjustment up to 25 mm. Suitable for on tray or on floor installation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT5536
    • Тип продукцииI.life
    • Группа продукцииShower Enclosure
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-13
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Масса нетто (кг)45
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010128
    • Название ETIMSide for bath and shower
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Наименование OmniClassShower Enclosures

    Доступно в регионах:

    Европа
    Бельгия
    Болгария
    Великобритания
    Германия
    Греция
    Испания
    Италия
    Нидерланды
    Польша
    Россия
    Франция
    Чехия

    Похожие продукты