Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

21/VENTUNO S&C SC WHITE SLIM

Уникальная ссылка: T6611
Брэнд: Ideal Standard
Тип продукции: Sanitary
Группа продукции: WC Seats and covers
Дата публикации: 2018-12-07
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)
21-Sedili e ricambi.

Sedili e ricambi.


Основной материал: Plastic
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:
Масса нетто (кг): 3

Категория BIMobject: Sanitary - Toilet Seats
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Код: L72164
Uniclass 1.4 Описание: WC cisterns
Uniclass 2.0 Код: PR-35-93-95
Uniclass 2.0 Описание: Wc Seats And Covers
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_93_95
Uniclass 2015 Описание: WC seats and covers
NBS Reference Код: 35-93-95
NBS Reference Описание: Wc Seats And Covers
Номер OmniClass: 23-31 19 19 11
Наименование OmniClass: Water Operated Water Closets
Продукция доступна в:
Europe
  • Italy

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию