Опубликуйте свои продукты
KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR
KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR
    Ideal Standard

    KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR

    Kubo R Corner Shower Enclosure, 700 x 900 mm, 2 Sliding Door,Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating.

    Cпецификация
    • Kubo R Corner Shower Enclosure, 700 x 900 mm with 2 Sliding Door,Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT7143
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower enclosures
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1950
    • Ширина (мм)695
    • Глубина (мм)895
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Масса нетто (кг)48
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers