Опубликуйте свои продукты
KUBO PV 75 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
KUBO PV 75 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
    Ideal Standard

    KUBO PV 75 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR

    Kubo Outside Pivot Door, 750 mm Reversible, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating

    Cпецификация
    • Kubo Outside Pivot Door, 750 mm, Reversible, with Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT7302
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower enclosures
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1950
    • Ширина (мм)770
    • Глубина (мм)50.09
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Масса нетто (кг)28
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers