Опубликуйте свои продукты
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
    Impact Acoustic®

    Acoustic Ceiling Tile Plaid

    Get introduced to Plaid, the revolutionary acoustic tile that transforms ordinary spaces into extraordinary environments.

    Plaid is more than just a ceiling tile; it's a design canvas. Crafted from recycled PET, these interlocking tiles feature a unique 3D waffle structure that creates stunning plaid patterns. With six distinct tile designs, the possibilities are endless. Mix and match to craft bespoke acoustic ceilings that reflect your unique vision.

    Связаться с Impact Acoustic®

    Cпецификация
    • Length 595mm

      Material thickness 12mm and 24mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 Colours.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаacoustic-ceiling-tile-plaid
    • Тип продукцииAcoustic Ceiling Baffles
    • Группа продукцииAcoustic Ceiling Baffles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)150
    • Ширина (мм)595
    Связанные
    • Основной материалPET
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности