Опубликуйте свои продукты
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
    Impact Acoustic®

    Acoustic Ceiling Tile System Nova

    Designed by Rafa Ortega, this ceiling system turns the familiar T24 grid into a calm or playful plane, hiding the carrier so the architecture reads first. A patent-pending FlexFit logic gives designers the speed of standard infrastructure with the composure of a made-to-measure acoustic ceiling.

    Cпецификация
    • NOVA Ceiling System (Metric), per m2

      718.12.91.000.00 (includes T-Grid)

      718.12.92.000.00 (does not include T-Grid)

      NOVA Ceiling System (Imperial), per ft2

      718.12.91.000.00.A (includes T-Grid)

      718.12.92.000.00.A (does not include T-Grid)

      Metric T-Grid Tiles = 600 x 600 x 12 mm

      Imperial T-Grid Tiles = 24 x 24 x 0.5”

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаacoustic-ceiling-tile-system-nova
    • Тип продукцииAcoustic Ceiling Panels
    • Группа продукцииAcoustic Ceiling Panels
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2026-06-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалPET
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности