Опубликуйте свои продукты
Acoustic Wall Covering Vertigo Fine
Acoustic Wall Covering Vertigo Fine
Acoustic Wall Covering Vertigo Fine
Acoustic Wall Covering Vertigo Fine
Acoustic Wall Covering Vertigo Fine
    Impact Acoustic®

    Acoustic Wall Covering Vertigo Fine

    Based on the original Vertigo design, the Vertigo Fine comes with all the same acoustic features, offering finer cuts to create more softness and tranquility. Cut it on-site to fit any measurements and ensure that no dull walls are left visible.

    Связаться с Impact Acoustic®

    Cпецификация
    • 24mm - H2400mm x W1800mm

      12mm - H1800mm x W1200mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаacoustic-wall-covering-vertigo-fine
    • Тип продукцииAcoustic Wall Panels
    • Группа продукцииAcoustic Wall Panels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалPET
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности