Опубликуйте свои продукты
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
    Impact Acoustic®

    Acoustic Ceiling Panel Round

    The original meaning of sophistication is subtlety, and this circular ceiling takes that interpretation quite seriously. Despite its simple design, outfitted with a delicate trim around the edges, this high-performing acoustic element can be turned into different visual expressions when combined across sizes and colours.

    Связаться с Impact Acoustic®

    Cпецификация
    • Diameter 800, 1200 or 1800mm

      24mm PET Material 4kg/m2 kg (±10%)

      Width 795mm 1195mm 1800mm

      Length 795mm 1195mm 1800mm

      Available in 45 Colours

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаceiling-panel-round
    • Тип продукцииAcoustic Ceiling Panels
    • Группа продукцииAcoustic Ceiling Panels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1195
    • Глубина (мм)24
    Связанные
    • Основной материалPET
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности