Опубликуйте свои продукты
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
    Impact Acoustic®

    Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles

    Another take on the sophisticated round ceiling panel, this design includes round bubble-shaped perforations that contribute to an exciting and dynamic look. Layer sizes and colours to instantly inject new life into a low-budget project.

    Связаться с Impact Acoustic®

    Cпецификация
    • Diameter 1200mm or 1800mm

      Length 1195mm or 1800mm

      Width 1195mm or 1800mm

      Available in 45 colors

      PET panel 3.77 kg or 8.50 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаceiling-panel-round-bubbles
    • Тип продукцииAcoustic Ceiling Panels
    • Группа продукцииAcoustic Ceiling Panels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1195
    • Глубина (мм)24
    Связанные
    • Основной материалPET
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности