Опубликуйте свои продукты
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square
    Impact Acoustic®

    Acoustic Ceiling Panel Square

    Perfectly rounded corners, outfitted with a subtle trim, turn simple square-shaped elements into beautiful ceiling canopies that can be adapted and combined in countless ways. These panels are ideal for improving acoustics and can instantly inject new life into a low-budget project.

    Связаться с Impact Acoustic®

    Cпецификация
    • Length 1200 - 2400mm

      24mm PET - Material 4kg/m2 kg (±10%)

      Available in 45 Colours

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаceiling-panel-square
    • Тип продукцииAcoustic Ceiling Panels
    • Группа продукцииAcoustic Ceiling Panels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)24
    Связанные
    • Основной материалPET
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности