Опубликуйте свои продукты
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
    Impact Acoustic®

    Volumetric Wall Covering Palladio

    PALLADIO reimagines classic grandeur through modern acoustic innovation. Inspired by the harmony and symmetry of Palladian architecture, its sculpted fluted surface captures the elegance of ancient Rome and Greece, brought to life in tactile depth and texture.

    Связаться с Impact Acoustic®

    Cпецификация
    • Width 762 mm 30”

      Height 2800 mm 110”

      Thickness 55 mm 2 1/8”

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours and 33 Riftcut textures.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvolumetric-wall-covering-palladio
    • Тип продукцииAcoustic Wall Panels
    • Группа продукцииAcoustic Wall Panels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2800
    • Ширина (мм)762
    • Глубина (мм)55
    Связанные
    • Основной материалPET
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности