Опубликуйте свои продукты
INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB

Связаться с INAX

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаINAX_S200_CC_toilet_full_set-CF-602-R305-VN_CC060201-6DFV0-ANB
  • Тип продукцииChinaware/Ceramics (WC)
  • Группа продукцииWC Close Coupled
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)741
  • Ширина (мм)398
  • Глубина (мм)721
Связанные
  • Основной материалEnamel
  • Масса нетто (кг)41
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов

Доступно в регионах:

Азия