Опубликуйте свои продукты
INAX S200 OP toilet dual full set/CF-602, VN CC090201-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 OP toilet dual full set/CF-602, VN CC090201-6DFV0-ANB

Связаться с INAX

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаINAX_S200_OP_toilet_dual_full_set-CF-602-VN_CC090201-6DFV0-ANB
  • Тип продукцииChinaware/Ceramics (WC)
  • Группа продукцииWC One Piece
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)680
  • Ширина (мм)372
  • Глубина (мм)721
Связанные
  • Основной материалEnamel
  • Масса нетто (кг)41.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов

Доступно в регионах:

Азия