Опубликуйте свои продукты
INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0
INAX

INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0

S600 Exposed Shower System, chrome

Intelligent Control Shower System

• Push control allows ease of control and contributes to water and energy saving

• Top of the body can be used as a tray and a drainage slope prevents water from pooling

• Large overhead shower embraces your body

• Cascade pattern brings a meditating experience

• Water saving hand shower

Связаться с INAX

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаINAX_S600_shower_system_FFIXBS17-6B2000BG0
  • Тип продукцииBathroom Faucets (Mixer)
  • Группа продукцииBath&Shower Mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1176
  • Ширина (мм)450
  • Глубина (мм)575
Связанные
  • Основной материалПластик
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Номер OmniClass23-31 17 19
  • Наименование OmniClassShower Head Fixtures

Доступно в регионах:

Азия