Уникальная ссылка: | 61220104A |
---|---|
Брэнд: | Incepa |
Тип продукции: | WALL TILE |
Группа продукции: | ALAMO |
Ширина (мм): | 300 |
Высота (мм): | 11 |
Глубина (мм): | 902 |
Дата публикации: | 2018-11-23 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Строительные материалы |
Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.
Ссылка на продукцию: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/alamo/ins_alamo_glass_nat_ac_30x90.2r |
---|---|
Инструкции по монтажу: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-importante... |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/diferenciais-tecnicos |
Техническое описание: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/alamo/ins_alamo_glass_nat_ac_30x90.2r |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/incepa/product/61220104a
Основной материал: | Ceramics |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Brazil |
Страна-производитель: | Brazil |
Категория BIMobject: | Напольная плитка - Tiles |
---|---|
Классификация IFC: | Covering |
Название по ССКПУ ООН: | Stone or tile flooring |
Код ССКПУ ООН: | 30161706 |
Uniclass 1.4 Код: | L5331 |
Uniclass 1.4 Описание: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Код: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Описание: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Код: | Ss_30_42_32 |
Uniclass 2015 Описание: | Floor tiling systems |
NBS Reference Код: | 92-96 |
NBS Reference Описание: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
Номер OmniClass: | 23-15 17 13 13 13 |
Наименование OmniClass: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Colour | Beige |
Material | Wall Tile |
BIMobject®