Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

ALFAMA - INS ALFAMA MULTICOR AC 30X90,2 RET

Уникальная ссылка: 61220108A
Брэнд: Incepa
Тип продукции: WALL TILE
Группа продукции: ALFAMA
Ширина (мм): 300
Высота (мм): 11
Глубина (мм): 902
Дата публикации: 2018-11-23
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.
White, uniform color, satin, rectified.


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в: Brazil
Страна-производитель: Brazil

Категория BIMobject: Напольная плитка - Tiles
Классификация IFC: Covering
Название по ССКПУ ООН: Stone or tile flooring
Код ССКПУ ООН: 30161706
Uniclass 1.4 Код: L5331
Uniclass 1.4 Описание: Floor tiles
Uniclass 2.0 Код: PR-92-96
Uniclass 2.0 Описание: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Код: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Описание: Floor tiling systems
NBS Reference Код: 92-96
NBS Reference Описание: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Номер OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Наименование OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Colorful
Material Wall Tile

BIMobject®