Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

ACQUA - PS ACQUA AZUL COBALTO 15X15

Уникальная ссылка: 62000002A
Брэнд: Incepa
Тип продукции: WALL TILE
Группа продукции: ACQUA
Ширина (мм): 150
Высота (мм): 6.5
Глубина (мм): 150
Дата публикации: 2018-11-23
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (4)

Bright wall and floor tile with a wide variety of colors. Application with 3mm grout in internal areas or swimming pool.
Black, blue, white, soft blue, bright, dry grout.


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в: Brazil
Страна-производитель: Brazil

Категория BIMobject: Напольная плитка - Tiles
Классификация IFC: Covering
Название по ССКПУ ООН: Stone or tile flooring
Код ССКПУ ООН: 30161706
Uniclass 1.4 Код: L5331
Uniclass 1.4 Описание: Floor tiles
Uniclass 2.0 Код: PR-92-96
Uniclass 2.0 Описание: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Код: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Описание: Floor tiling systems
NBS Reference Код: 92-96
NBS Reference Описание: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Номер OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Наименование OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Blue
Material Floor Tile

BIMobject®