Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

ALAMO - PP ALAMO NATURAL 20X120 RET

Уникальная ссылка: 64230036A
Брэнд: Incepa
Тип продукции: WALL TILE
Группа продукции: ALAMO
Ширина (мм): 200
Высота (мм): 11
Глубина (мм): 1200
Дата публикации: 2018-11-23
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в: Brazil
Страна-производитель: Brazil

Категория BIMobject: Напольная плитка - Tiles
Классификация IFC: Covering
Название по ССКПУ ООН: Stone or tile flooring
Код ССКПУ ООН: 30161706
Uniclass 1.4 Код: L5331
Uniclass 1.4 Описание: Floor tiles
Uniclass 2.0 Код: PR-92-96
Uniclass 2.0 Описание: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Код: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Описание: Floor tiling systems
NBS Reference Код: 92-96
NBS Reference Описание: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Номер OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Наименование OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Plus Porcelain

BIMobject®