Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

ALAMO - PP ALAMO NATURAL 20X120 RET

Уникальная ссылка: 64230036A_w
Брэнд: Incepa
Тип продукции: WALL TILE
Группа продукции: ALAMO
Ширина (мм): 200
Высота (мм): 11
Глубина (мм): 1200
Дата публикации: 2018-11-23
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в: Brazil
Страна-производитель: Brazil

Категория BIMobject: Стены - Облицовка
Классификация IFC: Covering
Название по ССКПУ ООН: Ceramic tiles or flagstones
Код ССКПУ ООН: 30131704
Uniclass 1.4 Код: L512
Uniclass 1.4 Описание: Wall tiles
Uniclass 2.0 Код: PR-92-96
Uniclass 2.0 Описание: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Код: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Описание: Ceramic tiles
NBS Reference Код: 92-96
NBS Reference Описание: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
Номер OmniClass: 23-15 15 13
Наименование OmniClass: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Название Значение
Application Internal Dry Areas
Colour Beige
Linear Dimensions 1200
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour Beige
Material Plus Porcelain

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию