Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

LIVERPOOL - PE LIVERPOOL CINZA POL 60X120 RET

Уникальная ссылка: 96090002A_w
Брэнд: Incepa
Тип продукции: WALL TILE
Группа продукции: LIVERPOOL
Ширина (мм): 600
Высота (мм): 11
Глубина (мм): 1200
Дата публикации: 2019-01-11
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)

Plus porcelain tile with slight cement texture and neutral colors. Indicated for internal areas, residential or commercial of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1 mm for rectified version and 3mm for bold version.

Gray, cement, satin, bold, rectified


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в: Brazil
Страна-производитель: Brazil

Категория BIMobject: Стены - Облицовка
Классификация IFC: Covering
Название по ССКПУ ООН: Ceramic tiles or flagstones
Код ССКПУ ООН: 30131704
Uniclass 1.4 Код: L512
Uniclass 1.4 Описание: Wall tiles
Uniclass 2.0 Код: PR-92-96
Uniclass 2.0 Описание: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Код: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Описание: Ceramic tiles
NBS Reference Код: 92-96
NBS Reference Описание: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
Номер OmniClass: 23-15 15 13
Наименование OmniClass: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Название Значение
Application Internal Dry Areas
Colour Gray
Linear Dimensions 1200
Material Polished Glazed Porcelain
Texture Polished
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour Gray
Material Polished Glazed Porcelain

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию